Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(33 Tuotteet)
Muovisella kääntyvällä alustalla ja nastakiinnityksellä varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Sarjanumero: SR1569
Tasokiinnitettävät säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita.
Metallisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat ovat kestävä ratkaisu koneiden ja kuljettimien asennukseen. Näissä jaloissa on kääntyvä nivel ja nasta, jossa on täsmällinen ja kestävä kierre.
Flush Compression Lever Latch with an offset trigger design. Provides good gasket compression and is easy to use. Suitable for left and right hand applications to secure doors, cabinets, or panels.
Suitable for a panel thickness of less than, and including, 2mm. It is available in a selection of adjustable grip range: 0-24mm, 24-46mm, 36-48mm, and 51-63mm.
These Latches come as either keyed alike (5333), keyed different or with no lock and supplied with 2 keys per lock.
C' Shape Hanging Hook incorporates a 'C' hook for easy attachment or removal from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
S-Shaped Hanging Hook incorporates a hook in the shape of a ""S"" that allows it to be easily attached or removed from a mounting point.
Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
Free Hanging Hook incorporates a hook with a coiled spring mechanism for easy attachment (tag and ceiling clip not included). Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
Straight Hanging Hook incorporates a hook with a straight line that allows it to be easily attached to or removed from a mounting point. Ideal for hanging posters, bags or hats from the ceiling at custom heights, as well as creating a secure fixing point for cables or wires.
The hooks in this range are rust and corrosion resistant.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.