Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(9 Tuotteet)
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Uppokiinnitetyt lehtisaranat ovat litteitä saranoita, joita käytetään laajalti erilaisissa käyttökohteissa. Ne sopivat parhaiten uppoasennettuihin oviin. Pinta-asennetuiksi saranoiksi kutsuttu valikoima tarjoaa erimallisia uppoasennettavia reikiä riippuen käyttökohteen edellyttämän tuen vahvuudesta. Saatavana on erilaisia materiaaleja, jotka sopivat sisällä tai ulkona sijaitsevan käyttökohteen ympäristövaatimuksiin. Saatavilla on myös erilaisia kääntökulmia.
Sarjanumero: SR5506 ,SR5562
Neodyymimagneetit ovat saatavilla nikkelipinnoitteella, joka suojaa herkkää magneettimateriaalia ja auttaa estämään korroosion syntyä miniatyyrisovelluksissa. Nikkelistä saatavilla useita kokoja ja muotoja. Tämä valikoima sisältää myös mustia jauhepinnoitettuja pyöreitä tulppamagneetteja, joilla on parempi magneettivahvuus pieneen kokoonsa nähden..
Sarjanumero: SR2332, SR2335
Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10amp @ 600VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
Pidätyssaranat ovat vääntömomenttisaranat jotka on uritettu 30 asteen välein, jolloin paneelit voidaan sijoittaa ja huoltaa ilman apukomponentteja. Momentti on tehdasasetettu, eivätkä käyttäjät voi muuttaa sitä Valmistettu anodisoidusta alumiinista, valitsemanne viimeistely saatavilla esteettisyyden parantamiseksi Saatavana useita momenttiarvoja.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa