Moss Express fait désormais partie de la large gamme de pièces plastiques moulées par injection et de composants métalliques d'Essentra Components. Le savoir-faire et la qualité de fabrication de Moss renforcent la valeur ajoutée d'Essentra Components, qui dispose de centres de distributions dans le monde, répartis dans 28 pays et sur 4 continents.
Nous nous adressons à de nombreux secteurs d'activité et proposons désormais des produits de protection, de finition et de PLV destinés à répondre aux besoins exigeants des fabricants. Accédez à des milliers de plans 3D. Avec nos échantillons gratuits, essayez avant d'acheter.
Moss fabriquait et distribuait des produits de protection, de finition et de PLV destinés à divers secteurs d'industries. Avec des sites de ventes locaux et des centres de distribution dans toute l'Europe et en Asie-Pacifique, la société était bien placée pour répondre aux exigences de livraison de nos clients.
La société avait eu des débuts modestes : le processus de production d'un petit lot de passe-fils moulés avait commencé dans l'abri de jardin d'un outilleur enthousiaste. Robert Moss, de Kidlington, dans l'Oxfordshire (Angleterre), aimait bricoler avec des machines pendant son temps libre. Cependant, après avoir réussi à produire et vendre son premier lot de passe-fils moulés en 1955, il décida de se lancer dans ce qui selon lui allait devenir une petite entreprise familiale, sous le nom de « Robert Moss Limited ».
L'offre client est principalement axée sur la protection générale, la finition et les produits de masquage. La large gamme d'outils et de matières disponibles confère à Moss la possibilité de proposer une gamme exhaustive de solutions de protection pour répondre à divers besoins. La gamme comprend le célèbre bouchon conique, qui constitue une solution de protection solide, durable et économique pouvant être utilisée plus d'une fois dans des trous de différentes tailles, ce qui permet de réduire les déchets et de limiter les stocks.
Avec un rythme de production quotidienne de 3,3 millions de pièces, l'usine fonctionne 24h/24, 7j/7 afin de s'assurer de maintenir le niveau de stock de 500 millions de pièces pour les 45 000 lignes de produits qu'elle propose.