Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Accessoire pour sauterelle

 (6 Types de produit)

La broche de pression pour sauterelle à embase articulée est la solution idéale lorsque le besoin de force de serrage est réparti sur des zones et des surfaces plus importantes. Choisissez parmi de nombreux diamètres de cape et tailles de filetage en fonction de vos besoins. Tout comme la broche de pression pour sauterelle à embase articulée, la broche de pression à liaison néoprène avec extrémité plate offre une fois encore une alternative aux broches originales fournies avec les sauterelles. La broche en acier durable est conçue pour limiter le marquage ou l'endommagement des surfaces fragiles et polies. Cette gamme comprend différentes tailles et longueurs de filetage. Nous sommes donc assurés d'avoir le bon composant pour vous. Notre gamme de broches comporte également des patins de butée. Ces composants se vissent sur les extrémités des doigts dans des brides à mouvement en ligne droite. Pour tenir solidement les pièces à traiter, le doigt pousse vers l'avant sur le patin de butée. Tout comme les sauterelles, les vis de patin de butée assurent un serrage rapide. Notre sélection propose différentes tailles de filetage pour vous aider à élaborer votre projet. Choisissez parmi les filetages M4, M5, M6, M8, M12 et M16 et un large éventail d'épaisseurs de tête et de têtes à méplats.

Broche à embase articulée

Les broches de pression à embase articulée sont idéales pour les applications nécessitant la saisie d'une surface importante. Cette broche de pression alternative est adaptée quand la force de serrage doit être répartie sur une surface plus importante que celle couverte par la broche fournie avec la sauterelle.

Séries: SR5457

Broche à embout souple

Les broches de pression à liaison néoprène avec extrémité plate fournissent une alternative à la broche de la sauterelle. L'axe en acier est durable, tandis que la pointe plate en néoprène permet de limiter le marquage des surfaces fragiles ou polies.

Broches pour sauterelles

Les broches et les embouts de rechange sont utilisés pour remplacer les pièces d'usure courantes sur les sauterelles. Inclut les broches, les embouts, les rondelles et les écrous.

Matière: Acier, Néoprène Séries:

Patins de protection pour sauterelles

Les embouts de butées en caoutchouc sont utilisés comme alternative aux versions métalliques. Ils peuvent également être utilisés comme pièce de rechange générale, comme pièce d'usure, pour les systèmes de broche avec embout en caoutchouc.

Matière: Néoprène Couleur: Noir Séries:

Poignées - Sauterelle

Les poignées ergonomiques pour sauterelle offrent une surface de prise en main sûre et confortable pour sauterelles verticales. Ces accessoires servent de protection, notamment contre les éventuels points de pincement.

Vis sans tête avec patin

Les patins de butée se vissent sur les extrémités des doigts pour utilisation dans des brides à mouvement en ligne droite. Le doigt pousse vers l'avant jusqu'à ce que le patin de butée tienne solidement la pièce à traiter. Ces composants sont conçus pour un serrage par mouvement rapide avec des écarts de taille et des mouvement d'ouverture et de fermeture lents.