Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixations en une touche

 (12 Types de produit)


Attache quart de tour à usage intensif

Les pinces quart de tour robustes fonctionnent en activant un mécanisme de serrage avec un simple tour de 90-degree de levier qui verrouille ou déverrouille la pince.

La conception quart de tour permet un engagement et un désengagement rapides, avec un minimum d'effort, tout en assurant une connexion solide et sécurisée. Conçues pour supporter de fortes charges mécaniques, des vibrations et des conditions météorologiques difficiles.

Le mécanisme de verrouillage quart de tour assure une connexion robuste. Cela en fait un choix idéal pour les applications qui nécessitent des changements fréquents d'outillage ou de configuration.

  • Ces versions robustes offrent des forces de serrage et de maintien supérieures à celles de la gamme standard.
  • Utilisées dans une variété d'applications, y compris les opérations d'embouteillage, les revêtements de machines et le remplacement des courroies d'entraînement et des engrenages.
Matière: Acier inox 303 Séries: SR33965

Contre-plaque

Les contre-plaques sont des composants mécaniques qui sont utilisés en combinaison avec des verrous coulissants pour élever et soutenir d’autres composants ou objets. Deux variétés sont disponibles dans cette gamme : une rectangulaire et une carrée.

Elles servent à augmenter la hauteur de la surface de verrouillage, la rendant plus accessible et plus simple à utiliser. Elles résistent à la corrosion, en garantissant des performances de longue durée, même dans des environnements exigeants et conservent leur place sans se déplacer ou bouger pendant leur utilisation.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variétés sont disponibles : une rectangulaire et une carrée.
  • Elles servent à augmenter la haute de la surface de verrouillage, la rendant plus accessible et plus simple à utiliser.
Matière: Inox 304 Séries: SR33971, SR33974

Douilles de localisation

Les douilles de localisation fonctionnent de pair avec les fixations One-Touch au positionnement et à l’alignement précis de composants. Elles offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.

Elles sont censées offrir un emplacement précis et exact et un maintien d’objets en place, ainsi qu’une fixation de panneau et de couvercle sécurisée. Les douilles de serrage, par ailleurs, peuvent servir de récepteurs pour les fixations One-Touch. Ces dernières peuvent être installées sans avoir besoin de douilles.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Couramment utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux.
  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 180 C.
  • Offrent un moyen sûr et précis de trouver et de maintenir des objets en place.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR33949, SR33948, SR33956, SR33920

Entretoises pour fixation One-Touch

Les entretoises sont conçues pour être utilisées avec des fixations One-Touch. Elles adaptent la longueur de filetage de la fixation One-Touch à différentes longueurs de filetage sur les panneaux d'installation d'épaisseurs variables.

Cela permet aux composants de bouger et diminue la force requise pour enclencher la fixation. Cela peut aussi offrir une protection ou une isolation entre des pièces qui peuvent entrer en contact pendant le fonctionnement, empêchant tout dommage, abrasion ou conductivité électrique.

Elles sont faciles à installer et à retirer grâce à leur forme cylindrique et servent d'amortissement des vibrations. Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.

  • Adapte la longueur de filetage de la fixation One-Touch à différentes longueurs de filetage sur les panneaux d'installation d'épaisseurs variables.
  • Offrent une protection ou une isolation entre des pièces qui peuvent entrer en contact pendant le fonctionnement, empêchant tout dommage, abrasion ou conductivité électrique.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33926

Fixation One-Touch - Verrouillage à came - Rétractable

Les fixations One-Touch avec verrouillage à came rétractable sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles disposent d’un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la bride lorsque la pièce à usiner est libérée, permettant d’engager ou de dégager la bride en toute sécurité. Pour le faire lorsque le levier est en position off, tournez-le vers la position on. Lorsque vous entendrez un clic, il sera complètement engagé. Pour le libérer, retournez la poignée en position off.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elle dispose d'un levier à came à un seul geste qui rétracte complètement la tige de serrage lorsque la pièce à usiner est libérée.
  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 130 C.
Matière: Acier Séries: SR33946, SR33947

Fixation One-Touch - bridage à billes

Les fixations One-Touch avec bridage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en position et, lorsque l’on appuie dessus, il entre en contact avec l’objet à serrer, en le verrouillant fermement en place. Lorsque la fixation est de nouveau tirée, le palier à billes libère l’élément, permettant de le retirer facilement.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elles se composent d'un corps, d'un ressort et d'un palier à billes.
  • Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Fixation One-Touch - verrouillage à billes

Les fixations One-Touch avec verrouillage à billes sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes. Le ressort maintient le palier à billes en place et, lorsque l’on appuie dessus, il se détache du corps en libérant la fixation. Le palier à billes sécurise la fixation lorsqu’il est repoussé dans le corps.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 180 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.
  • Elles se composent de trois parties : un corps, un ressort et un palier à billes.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable, Acier Séries: SR33918, SR33917, SR33916, SR33915, SR33914, SR33912, SR33910

Fixation One-Touch - verrouillage à came

Les fixations One-Touch avec verrouillage à came sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste.

Elles se composent d’un corps, d’un ressort et d’une came. Le ressort maintient la came en place et, lorsque le levier est déplacé à 45 de sa position, il pivote autour d’un point pour enclencher le verrou ou le désengager. La came se libère lorsque la fixation est tirée de nouveau, permettant de retirer facilement l’objet.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles résistent à des températures pouvant atteindre 130 C et peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Le ressort maintient la came en place et, lorsque le levier est déplacé à 45 de sa position, il pivote autour d’un point pour enclencher le verrou ou le désengager en sécurité.
  • La came se libère lorsque la fixation est tirée de nouveau, permettant de retirer facilement l’objet.
  • Résistantes à des températures pouvant atteindre 130 C.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33945, SR33944, SR33943, SR33942, SR33940

Goupilles pour fixation One-Touch

Ces goupilles sont utilisées en combinaison avec des fixations One-Touch et un bridage à billes. Elles sont utilisées pour fournir une fixation efficace, fiable et sûre.

Solution idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations. Utilisées dans des applications aussi variées que les processus d'embouteillage, les capots de machines, le changement de pignons et les courroies de transmission. Elles assurent un contact complet avec la surface et aboutit à une solidité maximale de la goupille avec le bridage à billes des fixations One-Touch.

Elles sont couramment utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.

  • Utilisées pour fournir une fixation efficace, fiable et sûre.
  • Solution idéale pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d'outillage ou de configurations.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, les systèmes électroniques, les machines et la construction.
Matière: Acier, Acier inoxydable Séries: SR33950, SR33930, SR33923

One-Touch Fastener - Pull Clamping

Les fixations One-Touch avec serrage par traction sont idéales pour les applications qui requièrent des modifications rapides et répétées d’outillage ou de configurations d’un seul geste. Elles sont durables et fournissent une solution de fixation sûre et robuste. Elles sont facilement amovibles et repositionnables, tout en maintenant la connexion en place.

Elles se composent de deux éléments : une bride de serrage par traction et une base métallique. La base métallique est située sur un côté de la fixation, tandis que la bride de serrage par traction se trouve de l’autre côté. Lorsque les deux composants sont joints, le mécanisme de serrage par traction se connecte à l’élément, en le maintenant solidement en place. Séparez les deux moitiés pour libérer l’objet à l’aide du mécanisme de serrage par traction, ce qui se fait facilement par un seul geste.

Elles sont largement utilisées dans un large éventail d’applications industrielles, notamment l’automobile, l’aérospatiale et les dispositifs médicaux. Elles peuvent être utilisées pour des applications comme les courroies de transmission ou les capots de machines.

  • Elles se composent de deux éléments : une bride de serrage par traction et une base métallique.
  • Lorsque les deux composants sont joints, le mécanisme de serrage par traction se connecte à l'élément, en le maintenant solidement en place.
  • Utilisées dans un large éventail d'applications industrielles, notamment l'automobile, l'aérospatiale et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33964

Règles

Les règles sont utilisées pour placer de manière précise et répétée des brides coulissantes le long de guides ou d’arbres linéaires. Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d’installation distinct. D’un côté, les règles simples et, de l’autre côté, les règles doubles. À l’intérieur de chacune d’entre elles figure un type d’installation. Le type d’installation à vis avec des trous percés ou une installation adhésive, est doté d’un contour de l’emplacement du trou de vis, non percé.

Elles disposent d’un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d’un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs. Elles sont durables et résistantes à l’usure.

Elles sont couramment employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Deux variantes sont disponibles, chacune avec un style d'installation distinct.
  • Employées dans une variété d'applications industrielles telles que l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disposent d'un motif de règle ou de grille marqué qui court le long d'un ou des deux bord(s), fournissant ainsi une indication aux utilisateurs.
Matière: Acier inoxydable, Aluminium Séries: SR33977, SR33975, SR33976

Réceptacle de verrouillage - Attache quart de tour

Les pinces rotatives verrouillables utilisent une méthode de rotation pour verrouiller qui garantit une connexion serrée et solide, tout en permettant un engagement et un désengagement rapides lorsque cela est nécessaire.

Le réceptacle de verrouillage est un point d'ancrage, tandis que la pince rotative fournit une pression constante pour maintenir les composants fermement en place. Cela réduit le risque de démontage accidentel.

Le mécanisme de serrage rotatif est utile lorsque des montages et démontages répétés sont nécessaires, sans sacrifier la sécurité.

  • Couramment utilisées dans les industries de l'automobile, de l'électronique et de la machinerie lourde pour maintenir les panneaux, les portes d'accès, les boîtiers d'équipement et les connexions structurelles.
Matière: Acier inoxydable Séries: SR33966