Menu  Rechercher

Capes à collerette

En stock

Les capes à brides sont conçues pour un assemblage et un démontage rapides et faciles, à l’aide d’un équipement automatisé ou à la main. Habituellement utilisées pour protéger les filetages métriques ou impériaux, avec ou sans joints toriques. La bride plus grande permet une application et un retrait plus rapide lors d’une utilisation manuelle.

À des fins de contrôle de qualité ; les capes de couleur naturelle vous permettent de voir à travers la cape et de vérifier si le joint torique est installé ou non, sur la fixation protégée.

Fournissent un ajustement sûr et parfait.

  • Conçues pour couvrir et protéger les filetages.
  • Protègent contre les dommages, les impuretés et l’humidité.
  • Utilisées dans les secteurs de l’automobile et de l’ingénierie
Matière: TPE, PEBD Couleur: Jaune, Naturel Séries: SRCTLTPE, SR1116

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
59 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Couleur d1 h1 H Ajouter au panier
50400 En stock
19.5 mm
Naturel
11.8 mm
12.0 mm
8500 En stock
27.5 mm
Naturel
19.7 mm
14.1 mm
54000 En stock
20.6 mm
Naturel
13.5 mm
13.5 mm
11205 En stock
39.6 mm
Naturel
33.3 mm
23.6 mm
5494 En stock
66.6 mm
Naturel
60.2 mm
26.2 mm
6778 En stock
49.3 mm
Naturel
42.0 mm
24.6 mm
8000 En stock
40.4 mm
Naturel
32.6 mm
17.5 mm
25200 En stock
27.7 mm
Naturel
21.2 mm
18.3 mm
Demander le délai de livraison ici
29.5 mm
Naturel
21.7 mm
14.1 mm
11500 En stock
23.9 mm
Naturel
17.0 mm
13.5 mm
380800 En stock
13.5 mm
Naturel
9.8 mm
16.9 mm
24500 En stock
21.5 mm
Naturel
13.7 mm
12.0 mm
8500 En stock
23.5 mm
Naturel
15.7 mm
12.0 mm
9838 En stock
54.9 mm
Naturel
48.1 mm
24.6 mm
21300 En stock
25.5 mm
Naturel
17.7 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
33.3 mm
Naturel
26.5 mm
19.1 mm
69000 En stock
16.8 mm
Naturel
10.1 mm
9.7 mm
Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
Naturel
37.6 mm
19.0 mm
0,0856 € - 0,1333 € Demander le délai de livraison ici
25.2 mm
Jaune
20.7 mm
20.0 mm
0,2538 € - 0,3948 € Demander le délai de livraison ici
46.6 mm
Jaune
41.2 mm
2.0 mm
30.0 mm
  • sur 3
Cape à collerette 11.8 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154069


Niveaux de stock
50400 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.5 mm
  • d1
    11.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 19.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154106


Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.5 mm
  • d1
    19.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.5 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154151


Niveaux de stock
54000 En stock
Caractéristiques
  • D
    20.6 mm
  • d1
    13.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 33.3 mm 23.6 mm PEBD Naturel

10154199


Niveaux de stock
11205 En stock
Caractéristiques
  • D
    39.6 mm
  • d1
    33.3 mm
  • H
    23.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 60.2 mm 26.2 mm PEBD Naturel

10154229


Niveaux de stock
5494 En stock
Caractéristiques
  • D
    66.6 mm
  • d1
    60.2 mm
  • H
    26.2 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 42.0 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154205


Niveaux de stock
6778 En stock
Caractéristiques
  • D
    49.3 mm
  • d1
    42.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 32.6 mm 17.5 mm PEBD Naturel

10154120


Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • D
    40.4 mm
  • d1
    32.6 mm
  • H
    17.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.2 mm 18.3 mm PEBD Naturel

10154175


Niveaux de stock
25200 En stock
Caractéristiques
  • D
    27.7 mm
  • d1
    21.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 21.7 mm 14.1 mm PEBD Naturel

10154113


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    29.5 mm
  • d1
    21.7 mm
  • H
    14.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.0 mm 13.5 mm PEBD Naturel

10154168


Niveaux de stock
11500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.9 mm
  • d1
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 9.8 mm 16.9 mm PEBD Naturel

10154052


Niveaux de stock
380800 En stock
Caractéristiques
  • D
    13.5 mm
  • d1
    9.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 13.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154076


Niveaux de stock
24500 En stock
Caractéristiques
  • D
    21.5 mm
  • d1
    13.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 15.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154083


Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • D
    23.5 mm
  • d1
    15.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 48.1 mm 24.6 mm PEBD Naturel

10154212


Niveaux de stock
9838 En stock
Caractéristiques
  • D
    54.9 mm
  • d1
    48.1 mm
  • H
    24.6 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 17.7 mm 12.0 mm PEBD Naturel

10154090


Niveaux de stock
21300 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.5 mm
  • d1
    17.7 mm
  • H
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 26.5 mm 19.1 mm PEBD Naturel

10154182


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    33.3 mm
  • d1
    26.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 10.1 mm 9.7 mm PEBD Naturel

10154144


Niveaux de stock
69000 En stock
Caractéristiques
  • D
    16.8 mm
  • d1
    10.1 mm
  • H
    9.7 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 37.6 mm 19.0 mm PEBD Naturel

10154137


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    44.5 mm
  • d1
    37.6 mm
  • H
    19.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Couleur
    Naturel
Cape à collerette 20.7 mm 25.2 mm TPE Jaune

20572075

Gamme de prix
0,1333 € - 0,0856 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.2 mm
  • d1
    20.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)
  • Couleur
    Jaune
Cape à collerette 41.2 mm 46.6 mm TPE Jaune

20572105

Gamme de prix
0,3948 € - 0,2538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    46.6 mm
  • d1
    41.2 mm
  • H
    30.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique (SEBS)