Les aimants grappins sont parfaitement adaptés aux applications telles que les présentoirs aux points de vente, les expositions ou l'équipement de serrage. Les aimants grappins sont disponibles dans différentes tailles et dans de nombreux styles de fixation.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Température maximale de fonctionnement | Force de traction | Matière de l'aimant | Filetage | Diamètre total | Hauteur totale | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,1099 € - 11,3628 € | Demander le délai de livraison ici |
212 °F
100 °C
|
19.6 kg
19.6 kg
|
Néodyme
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,2226 € - 11,5317 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
2.5 kg
2.5 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
7,6456 € - 9,5464 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
1.0 kg
1.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
7,2936 € - 9,124 € | Demander le délai de livraison ici |
212 °F
100 °C
|
15.4 kg
15.4 kg
|
Néodyme
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
8,1947 € - 10,2504 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
2.0 kg
2.0 kg
|
Alnico 5
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,3514 € - 2,9568 € | 192 En stock |
356 °F
180 °C
|
9.0 kg
9.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
15,6573 € - 19,5716 € | 13 En stock |
428 °F
220 °C
|
6.0 kg
6.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,7741 € - 2,2246 € | 422 En stock |
356 °F
180 °C
|
3.5 kg
3.5 kg
|
Ferrite
|
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
20,7121 € - 25,8936 € | Demander le délai de livraison ici |
932 °F
500 °C
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10,3771 € - 12,9679 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
4.0 kg
4.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
2,1402 € - 2,6752 € | 1 En stock |
356 °F
180 °C
|
7.0 kg
7.0 kg
|
Ferrite
|
M5
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,5473 € - 8,1947 € | 506 En stock |
212 °F
100 °C
|
13.7 kg
13.7 kg
|
Néodyme
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
9,2226 € - 11,5317 € | Demander le délai de livraison ici |
932 °F
500 °C
|
3.0 kg
3.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
27,5833 € - 34,4685 € | Demander le délai de livraison ici |
428 °F
220 °C
|
14.0 kg
14.0 kg
|
Alnico 5
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
7,6456 € - 9,5464 € | 42 En stock |
212 °F
100 °C
|
9.2 kg
9.2 kg
|
Néodyme
|
M5
|
0.744 in
18.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
13,0243 € - 16,2768 € | Demander le délai de livraison ici |
932 °F
500 °C
|
5.0 kg
5.0 kg
|
Alnico 5
|
M5
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer