Menu  Rechercher

Aimants néodyme

En cours de production

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
107 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Force de traction Forme Polarité Dimension totale Ajouter au panier
2,7359 € - 3,4129 € Demander le délai de livraison ici
3.4 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
31,8914 € - 39,8504 € Demander le délai de livraison ici
42.8 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
12.0 mm
2,8602 € - 3,5788 € Demander le délai de livraison ici
2.4 kg
Carré
Nord
10.0 mm
1,1427 € - 1,4232 € Demander le délai de livraison ici
2.2 kg
Cylindrique
Nord et Sud
10.0 mm
0,9092 € - 1,1399 € Demander le délai de livraison ici
0.8 kg
Cylindrique
Nord et Sud
15.0 mm
0,9092 € - 1,1399 € Demander le délai de livraison ici
0.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
4,9191 € - 6,135 € Demander le délai de livraison ici
6.4 kg
Cylindrique
Nord et Sud
20.0 mm
14,2875 € - 17,8525 € Demander le délai de livraison ici
15.5 kg
Cylindrique
Nord et Sud
25.0 mm
10,7087 € - 13,4032 € Demander le délai de livraison ici
4.8 kg
Tige
Nord et Sud
10.0 mm
0,3924 € - 0,4919 € Demander le délai de livraison ici
0.6 kg
Tige
Nord et Sud
4.0 mm
1,3403 € - 1,6719 € Demander le délai de livraison ici
1.4 kg
Tige
Nord et Sud
6.0 mm
0,5181 € - 0,648 € Demander le délai de livraison ici
0.3 kg
Cylindrique
Sud
6.0 mm
0,6964 € - 0,8719 € Demander le délai de livraison ici
0.5 kg
Cylindrique
Sud
10.0 mm
0,963 € - 1,2049 € Demander le délai de livraison ici
0.8 kg
Cylindrique
Sud
15.0 mm
0,8042 € - 1,0059 € Demander le délai de livraison ici
1.0 kg
Cylindrique
Sud
10.0 mm
2,6806 € - 3,3577 € Demander le délai de livraison ici
2.2 kg
Cylindrique
Sud
20.0 mm
10,2666 € - 12,8505 € Demander le délai de livraison ici
9.4 kg
Cylindrique
Sud
20.0 mm
7,5859 € - 9,5066 € Demander le délai de livraison ici
6.0 kg
Cylindrique
Sud
25.0 mm
0,6065 € - 0,7585 € Demander le délai de livraison ici
1.0 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
10.0 mm
0,9092 € - 1,1399 € Demander le délai de livraison ici
1.2 kg
Rectangulaire
Nord et Sud
6.0 mm
  • sur 6
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 3.4 kg

1219402

Gamme de prix
3,4129 € - 2,7359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    3.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 12.0 mm 42.8 kg

1219406

Gamme de prix
39,8504 € - 31,8914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    25.4 mm
  • Dimension totale
    12.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    42.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord 10.0 mm 2.4 kg

1219415

Gamme de prix
3,5788 € - 2,8602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Carré
  • Force de traction
    2.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 2.2 kg

1219347

Gamme de prix
1,4232 € - 1,1427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 15.0 mm 0.8 kg

1219351

Gamme de prix
1,1399 € - 0,9092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 0.5 kg

1219355

Gamme de prix
1,1399 € - 0,9092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 20.0 mm 6.4 kg

1219359

Gamme de prix
6,135 € - 4,9191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 25.0 mm 15.5 kg

1219363

Gamme de prix
17,8525 € - 14,2875 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    15.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 4.8 kg

1219367

Gamme de prix
13,4032 € - 10,7087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    4.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 4.0 mm 0.6 kg

1219371

Gamme de prix
0,4919 € - 0,3924 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    4.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    0.6 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.4 kg

1219375

Gamme de prix
1,6719 € - 1,3403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Tige
  • Force de traction
    1.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 6.0 mm 0.3 kg

1219379

Gamme de prix
0,648 € - 0,5181 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.3 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 10.0 mm 0.5 kg

1219383

Gamme de prix
0,8719 € - 0,6964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.5 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 15.0 mm 0.8 kg

1219387

Gamme de prix
1,2049 € - 0,963 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    15.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    0.8 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 10.0 mm 1.0 kg

1219391

Gamme de prix
1,0059 € - 0,8042 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 20.0 mm 2.2 kg

1219418

Gamme de prix
3,3577 € - 2,6806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    2.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 20.0 mm 9.4 kg

1219422

Gamme de prix
12,8505 € - 10,2666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    20.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    9.4 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant cylindrique Néodyme Sud 25.0 mm 6.0 kg

1219426

Gamme de prix
9,5066 € - 7,5859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Dimension totale
    25.0 mm
  • Forme
    Cylindrique
  • Force de traction
    6.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
  • Matière de l'aimant
    Néodyme
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 10.0 mm 1.0 kg

1219395

Gamme de prix
0,7585 € - 0,6065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Dimension totale
    10.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.0 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi
Aimant barre Néodyme Nord et Sud 6.0 mm 1.2 kg

1219399

Gamme de prix
1,1399 € - 0,9092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    1.5 mm
  • Dimension totale
    6.0 mm
  • Forme
    Rectangulaire
  • Force de traction
    1.2 kg
  • Revêtement
    Plaqué NiCuNi