20199937
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 76,57 € |
5 - 9 | 68,91 € |
10 - 19 | 65,08 € |
20 + | 57,43 € |
Pour boulon | M4 |
---|---|
h1 | 26.0 |
h2 | 22.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
a | 4° |
Charge avec boulon max. kN | 24.1 |
Charge sans boulon max. kN | 27.1 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.