Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M5 25.0 31.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante court avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Code article:

20199968

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 71,27 €
5 - 9 64,14 €
10 - 19 60,58 €
20 + 53,45 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

71,27 €

1 x 71,27 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M5
h1 31.0
h2 27.0
d1 25.0
d2 5.5
d3 M15x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 33.4
Charge sans boulon max. kN 40.00
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter