Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M16 58.0 62.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante court avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20200046

Référence du fabricant:

20200046

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 99,7804 €
5 - 9 89,8044 €
10 - 19 84,8113 €
20 + 74,8353 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

99,78 €

1 x 99,7804 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M16
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 136.0
Charge sans boulon max. kN 210.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter