Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M8 32.0 37.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante court avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence du fabricant:

20200145

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard :

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M8
h1 37.0
h2 32.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 30.8
Charge sans boulon max. kN 43.4
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter