Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M10 45.0 48.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante court avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20200169

Référence du fabricant:

20200169

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 100,9421 €
5 - 9 90,8438 €
10 - 19 85,7998 €
20 + 75,7117 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

100,94 €

1 x 100,9421 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M10
h1 48.0
h2 41.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 64.0
Charge sans boulon max. kN 84.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter