Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M30 70.0 71.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante court avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Code article:

20200244

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 199,37 €
5 - 9 179,43 €
10 - 19 169,46 €
20 + 149,53 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

199,37 €

1 x 199,37 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M30
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 39
d3 M50x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 20.6
Charge sans boulon max. kN 225.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter