Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M10 45.0 54.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Code article:

20200305

11 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 98,58 €
5 - 9 88,72 €
10 - 19 83,79 €
20 + 73,94 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

98,58 €

1 x 98,58 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M10
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 64.0
Charge sans boulon max. kN 84.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter