Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M6 25.0 26.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20200466

Référence du fabricant:

20200466

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 73,8775 €
5 - 9 66,4897 €
10 - 19 62,8009 €
20 + 55,4132 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

73,88 €

1 x 73,8775 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M6
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 6.6
d3 M15x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 30.7
Charge sans boulon max. kN 40.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter