Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M10 32.0 31.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20200497

Référence du fabricant:

20200497

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 79,1457 €
5 - 9 71,2281 €
10 - 19 67,2743 €
20 + 59,3567 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

79,15 €

1 x 79,1457 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M10
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 37.9
Charge sans boulon max. kN 65.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter