Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M20 58.0 53.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20200510

Référence du fabricant:

20200510

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 93,0347 €
5 - 9 83,7312 €
10 - 19 79,0845 €
20 + 69,7811 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

93,03 €

1 x 93,0347 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M20
h1 53.0
h2 44.0
d1 58.0
d2 22.0
d3 M40x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 90.0
Charge sans boulon max. kN 210.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter