Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M30 70.0 60.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20200558

Référence du fabricant:

20200558

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 110,2252 €
5 - 9 99,1996 €
10 - 19 93,6868 €
20 + 82,6714 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

110,23 €

1 x 110,2252 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M30
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 33.0
d3 M50x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 53.0
Charge sans boulon max. kN 330.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter