Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M12 45.0 79.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante haut avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Code article:

20200992

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 99,41 €
5 - 9 89,47 €
10 - 19 84,50 €
20 + 74,56 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

99,41 €

1 x 99,41 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M12
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 80.4
Charge sans boulon max. kN 120.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter