Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M12 45.0 41.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20201449

Référence du fabricant:

20201449

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 95,5414 €
5 - 9 85,9832 €
10 - 19 81,2143 €
20 + 71,656 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

95,54 €

1 x 95,5414 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 54.8
Charge sans boulon max. kN 84.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter