Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M4 25.0 35.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Article de code:

20201746

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 81,80 €
5 - 9 73,62 €
10 - 19 69,53 €
20 + 61,35 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

81,80 €

1 x 81,80 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M4
h1 35.0
h2 50.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 24.1
Charge sans boulon max. kN 27.1
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter