Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M6 32.0 43.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20201777

Référence du fabricant:

20201777

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 87,634 €
5 - 9 78,8706 €
10 - 19 74,4889 €
20 + 65,7255 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

87,63 €

1 x 87,634 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M6
h1 43.0
h2 63.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 36.5
Charge sans boulon max. kN 43.4
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter