20201784
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 86,00 € |
5 - 9 | 77,40 € |
10 - 19 | 73,10 € |
20 + | 64,50 € |
Pour boulon | M10 |
---|---|
h1 | 43.0 |
h2 | 63.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
a | 4° |
Charge avec boulon max. kN | 23.4 |
Charge sans boulon max. kN | 43.4 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.