20201791
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 98,58 € |
5 - 9 | 88,72 € |
10 - 19 | 83,79 € |
20 + | 73,94 € |
Pour boulon | M12 |
---|---|
h1 | 54.0 |
h2 | 79.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 13.5 |
d3 | M30x1.5 |
a | 4° |
Charge avec boulon max. kN | 54.52 |
Charge sans boulon max. kN | 84.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.