Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M16 45.0 54.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20201807

Référence du fabricant:

20201807

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 100,453 €
5 - 9 90,4056 €
10 - 19 85,382 €
20 + 75,3448 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

100,45 €

1 x 100,453 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M16
h1 54.0
h2 79.0
d1 45.0
d2 17.5
d3 M30x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 28.9
Charge sans boulon max. kN 84.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter