Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M20 58.0 70.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20201821

Référence du fabricant:

20201821

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 143,2102 €
5 - 9 128,8933 €
10 - 19 121,7297 €
20 + 107,4127 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

143,21 €

1 x 143,2102 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M20
h1 70.0
h2 102.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 59.0
Charge sans boulon max. kN 148.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter