Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M6 25.0 50.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante haut avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20201883

Référence du fabricant:

20201883

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 102,5929 €
5 - 9 92,3315 €
10 - 19 87,206 €
20 + 76,9446 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

102,59 €

1 x 102,5929 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M6
h1 50.0
h2 35.0
h3 15.0
d1 25.0
d2 6.5
d3 M15x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 20.2
Charge sans boulon max. kN 27.1
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter