Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M10 32.0 63.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante haut avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20201906

Référence du fabricant:

20201906

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 115,4119 €
5 - 9 103,8666 €
10 - 19 98,0991 €
20 + 86,564 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

115,41 €

1 x 115,4119 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M10
h1 63.0
h2 43.0
h3 20.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 23.1
Charge sans boulon max. kN 43.4
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter