Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M10 45.0 79.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante haut avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Article de code:

20201913

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 125,85 €
5 - 9 113,27 €
10 - 19 106,97 €
20 + 94,39 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

125,85 €

1 x 125,85 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M10
h1 79.0
h2 54.0
h3 25.0
d1 45.0
d2 11.0
d3 M30x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 64.0
Charge sans boulon max. kN 84.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter