Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M24 58.0 102.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante haut avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20201968

Référence du fabricant:

20201968

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 168,8483 €
5 - 9 151,9634 €
10 - 19 143,5261 €
20 + 126,6413 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

168,85 €

1 x 168,8483 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M24
h1 102.0
h2 70.0
h3 32.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 20.3
Charge sans boulon max. kN 148.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter