Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M20 70.0 123.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision à tête basculante haut avec écrou frein est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Code article:

20201975

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 259,67 €
5 - 9 233,70 €
10 - 19 220,72 €
20 + 194,75 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

259,67 €

1 x 259,67 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M20
h1 123.0
h2 80.0
h3 43.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 136.0
Charge sans boulon max. kN 225.0
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter