Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M4 25.0 26.0 Acier

Cet ajusteur de précision à tête basculante est destiné à un réglage de position angulaire précis et contrôlé. Il est destiné aux applications avec espace restreint et peut être personnalisé pour offrir les meilleures performances et résultats.
Référence Essentra :

20202255

Référence du fabricant:

20202255

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 65,4198 €
5 - 9 58,8778 €
10 - 19 55,6068 €
20 + 49,0648 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

65,42 €

1 x 65,4198 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M4
h1 26.0
h2 22.0
d1 25.0
d2 4.5
d3 M15x1.0
a
Charge avec boulon max. kN 36.0
Charge sans boulon max. kN 40.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter