Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M20 70.0 123.0 Acier

This Tilt Head Precision Adjuster tall with locking nut is intended for accurate and controlled angular position adjustment. It is meant for applications with limited space and may be customised to deliver the best performance and outcomes.
Référence Essentra :

20597085

Référence du fabricant:

20597085

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Pour boulon M20
h1 123.0
h2 80.0
h3 43.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
a
Charge avec boulon max. kN 210.0
Charge sans boulon max. kN 330.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter