20199791
Quantité | Prix unitaire |
---|
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M5 |
h1 | 24.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 4.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Charge avec boulon max. kN | 24.14 |
Charge sans boulon max. kN | 27.10 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.