Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M6 32.0 29.0 Acier inoxydable

Cet ajusteur de précision avec écrou de verrouillage permet un réglage précis des mouvements, emplacements ou forces dans un éventail d'applications. Sa capacité à offrir une maîtrise fine en fait un outil incontournable dans les processus techniques et industriels importants.
Référence du fabricant:

20199814

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard :

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de réglage Avec contre-écrou
Pour boulon M6
h1 29.0
h2 24.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 6.6
d3 M20x1.0
Charge avec boulon max. kN 36.56
Charge sans boulon max. kN 43.40
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter