20199838
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 46,13 € |
5 - 9 | 41,52 € |
10 - 19 | 39,21 € |
20 + | 34,60 € |
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M10 |
h1 | 29.0 |
h2 | 24.0 |
h3 | 5.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M20x1.0 |
Charge avec boulon max. kN | 23.41 |
Charge sans boulon max. kN | 43.40 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.