Quantité | Prix unitaire |
---|
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M24 |
h1 | 54.0 |
h2 | 44.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 26.0 |
d3 | M50x1.5 |
Charge avec boulon max. kN | 59.08 |
Charge sans boulon max. kN | 225.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer