Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 53,49 € |
5 - 9 | 48,14 € |
10 - 19 | 45,47 € |
20 + | 40,12 € |
Type de réglage | Standard |
---|---|
Pour boulon | M4 |
h1 | 43.0 |
h2 | 28.0 |
h3 | 15.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M15x1.0 |
Charge avec boulon max. kN | 24.14 |
Charge sans boulon max. kN | 27.10 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer