Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M20 70.0 106.0 Acier

Cet ajusteur de hauteur de précision permet un réglage précis des mouvements, emplacements ou forces dans un éventail d'applications. Sa capacité à offrir une maîtrise fine en fait un outil incontournable dans les processus techniques et industriels importants.
Article de code:

20200664

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 102,97 €
5 - 9 92,67 €
10 - 19 87,52 €
20 + 77,23 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

102,97 €

1 x 102,97 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de réglage Standard
Pour boulon M20
h1 106.0
h2 66.0
h3 40.0
d1 70.0
d2 22.0
d3 M50x1.5
Charge avec boulon max. kN 210.0
Charge sans boulon max. kN 330.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter