20200725
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 68,34 € |
5 - 9 | 61,51 € |
10 - 19 | 58,09 € |
20 + | 51,26 € |
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M10 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 11.0 |
d3 | M30x1.5 |
Charge avec boulon max. kN | 92.90 |
Charge sans boulon max. kN | 120.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.