20201227
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 126,36 € |
5 - 9 | 113,72 € |
10 - 19 | 107,41 € |
20 + | 94,77 € |
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M20 |
h1 | 106.0 |
h2 | 77.0 |
h3 | 29.0 |
d1 | 70.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M50x1.5 |
Charge avec boulon max. kN | 210.0 |
Charge sans boulon max. kN | 330.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.