Menu  Rechercher

Ajusteur de précision M12 45.0 29.0 Acier

Cet ajusteur de hauteur de précision permet un réglage précis des mouvements, emplacements ou forces dans un éventail d'applications. Sa capacité à offrir une maîtrise fine en fait un outil incontournable dans les processus techniques et industriels importants.
Référence Essentra :

20201241

Référence du fabricant:

20201241

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 57,4104 €
5 - 9 51,6734 €
10 - 19 48,7999 €
20 + 43,0629 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

57,41 €

1 x 57,4104 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de réglage Standard
Pour boulon M12
h1 29.0
h2 22.0
h3 7.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
Charge avec boulon max. kN 80.40
Charge sans boulon max. kN 120.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter