Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 54,54 € |
5 - 9 | 49,09 € |
10 - 19 | 46,36 € |
20 + | 40,91 € |
Type de réglage | Standard |
---|---|
Pour boulon | M8 |
h1 | 55.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 20.0 |
d1 | 32.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M20x1.0 |
Charge avec boulon max. kN | 30.86 |
Charge sans boulon max. kN | 43.40 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer