Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 82,86 € |
5 - 9 | 74,57 € |
10 - 19 | 70,43 € |
20 + | 62,15 € |
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M16 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Charge avec boulon max. kN | 28.90 |
Charge sans boulon max. kN | 84.00 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer