20202163
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 127,53 € |
5 - 9 | 114,78 € |
10 - 19 | 108,40 € |
20 + | 95,65 € |
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M20 |
h1 | 86.0 |
h2 | 63.0 |
h3 | 23.0 |
d1 | 58.0 |
d2 | 22.0 |
d3 | M40x1.5 |
Charge avec boulon max. kN | 59.08 |
Charge sans boulon max. kN | 148.0 |
Matière | Acier inoxydable |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.