20202309
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 55,28 € |
5 - 9 | 49,75 € |
10 - 19 | 46,99 € |
20 + | 41,46 € |
Type de réglage | Avec contre-écrou |
---|---|
Pour boulon | M5 |
h1 | 43.0 |
h2 | 33.0 |
h3 | 10.0 |
d1 | 25.0 |
d2 | 5.5 |
d3 | M15x1.0 |
Charge avec boulon max. kN | 33.40 |
Charge sans boulon max. kN | 40.00 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.