Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.
Séries: SR6271
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type d'engrenage | Couleur | Matière | Distance entre les trous de fixation | Couple | Hauteur d'axe | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,2375 € - 8,3214 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.5 N
7.5 N
|
|
||
4,7591 € - 7,3499 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Blanc
|
POM ; PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.45 N
0.45 N
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Blanc
|
POM ; PA
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.2 N
2.2 N
|
|
|||
8,1665 € - 16,174 € | 217 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
3.0 N
3.0 N
|
|
||
8,1665 € - 16,174 € | 297 En stock |
Engrenage standard
|
Noir ; gris
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
8,1665 € - 16,174 € | 422 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
5.5 N
5.5 N
|
|
||
3,337 € - 12,4779 € | 2000 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
PC ; acétal
|
0.748 in
19.0 mm
|
20.0 N
20.0 N
|
|
||
3,2556 € - 3,2556 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PC ; acétal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||
8,1665 € - 16,174 € | 297 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
8,1665 € - 16,174 € | 1100 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
3,337 € - 3,337 € | 1000 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
PC ; acétal
|
0.748 in
19.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
|
||
3,2556 € - 3,2556 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
PC ; acétal
|
0.748 in
19.0 mm
|
30.0 N
30.0 N
|
|
||
6,2375 € - 8,3214 € | 20 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
|
||
2,2391 € - 3,599 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
|
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
|
|
|
|||
8,1665 € - 16,174 € | 298 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
4,7591 € - 7,3499 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.776 in
19.7 mm
|
0.6 N
0.6 N
|
|
||
4,7591 € - 7,3499 € | 4850 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.25 N
0.25 N
|
|
||
6,2375 € - 8,3214 € | Demander le délai de livraison ici |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
||
6,2375 € - 8,3214 € | 1792 En stock |
Engrenage standard
|
Noir
|
POM
|
1.26 in
32.0 mm
|
15.0 N
15.0 N
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.