Menu  Rechercher

Anneau de levage 4200.0 kg 199.8 mm M24-3.0 34.0 mm Noir

Cet anneau de levage en acier est essentiel pour le levage d'objets lourds. Peut être utilisé dans un large éventail d'industries et d'applications, y compris l'industrie générale et la construction.
Référence Essentra :

10396001

Référence du fabricant:

497666

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage de boulon M24-3.0
Capacité de charge 4200.0 kg
Matière complète Alliage acier
Finition Bruni
Diamètre de bague 25.4 mm
Hauteur totale 199.8 mm
Diamètre base 76.2 mm
Diamètre du corps 76.2 mm
Longueur de boulon 101.4 mm
Largeur totale 121.2 mm
Hauteur interne d'anneau 73.0 mm
Largeur extérieure de la bague 121.2 mm
Longueur filetage 34.0 mm
Limite de couple 311.0 Nm
Couleur Noir
Type de bague Levée
Facteur de sécurité 5:1
Code produit 7318190090
Hauteur du corps 165.8 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter