497670
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 882,4305 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage de boulon | M16-2.0 |
---|---|
Capacité de charge | 950.0 kg |
Capacité de charge | 950.0 kg |
Matière complète | Acier inoxydable 300 |
Finition | Acier inoxydable |
Diamètre de bague | 19.0 mm |
Diamètre de bague | 0.748 in |
Hauteur totale | 145.4 mm |
Hauteur totale | 5.724 in |
Diamètre base | 38.0 mm |
Diamètre base | 1.496 in |
Diamètre du corps | 19.0 mm |
Diamètre du corps | 0.748 in |
Longueur de boulon | 71.0 mm |
Longueur de boulon | 2.795 in |
Largeur totale | 82.5 mm |
Largeur totale | 3.248 in |
Hauteur interne d'anneau | 55.4 mm |
Hauteur interne d'anneau | 2.181 in |
Largeur extérieure de la bague | 82.5 mm |
Largeur extérieure de la bague | 3.248 in |
Longueur filetage | 24.0 mm |
Longueur filetage | 0.945 in |
Limite de couple | 40.0 Nm |
Limite de couple | 40.0 Nm |
Couleur | Naturel |
Type de bague | Levée |
Facteur de sécurité | 5:1 |
Action pivotante | 360 ° Swivel |
Code produit | 7318190090 |
Hauteur du corps | 121.4 mm |
Hauteur du corps | 4.78 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.